Publique sus productos
Cisco Catalyst 9400 Series Switch
Cisco Catalyst 9400 Series Switch
Cisco Catalyst 9400 Series Switch

    Cisco Catalyst 9400 Series Switch

    Traducido por Google,

    Creado para seguridad, IoT, movilidad y nube

    Los conmutadores Cisco ® Catalyst ® serie 9400 son la principal plataforma modular de conmutación de acceso empresarial de Cisco y, como parte de la familia Catalyst 9000, están diseñados para transformar su red para manejar un mundo híbrido donde el lugar de trabajo está en cualquier lugar, los puntos finales pueden ser cualquier cosa y las aplicaciones están alojadas. por todo el lugar. La serie Catalyst 9400, incluido el nuevo supervisor y tarjetas de línea Catalyst 9400 SUP-2/2XL, continúa dando forma al futuro con innovación continua que le ayuda a reimaginar las conexiones, reforzar la seguridad y redefinir la experiencia para su fuerza laboral híbrida, grande y pequeña.

    Las amenazas avanzadas y persistentes a la seguridad, el crecimiento exponencial de los dispositivos de Internet de las cosas (IoT), la movilidad en todas partes y la adopción de la nube requieren un tejido de red que integre innovaciones avanzadas de hardware y software para automatizar, proteger y simplificar las redes de los clientes. El objetivo de este tejido de red es permitir el crecimiento de los ingresos de los clientes acelerando la implementación de servicios comerciales.

    La arquitectura de red digital de Cisco (Cisco DNA) con acceso definido por software (SD-Access) es la estructura de red que impulsa los negocios. Cisco DNA es una arquitectura abierta y extensible basada en software que acelera y simplifica las operaciones de red empresarial. La arquitectura programable libera a su personal de TI de tareas de configuración de red repetitivas y que consumen mucho tiempo para que puedan centrarse en la innovación que transforma positivamente su negocio. SD-Access permite la automatización basada en políticas desde el borde hasta la nube con capacidades fundamentales. Éstas incluyen:

    ● Implementación de dispositivos simplificada

    ● Gestión unificada de redes cableadas e inalámbricas.

    ● Virtualización y segmentación de redes.

    ● Políticas basadas en grupos

    ● Análisis basados ​​en el contexto

    Los conmutadores Cisco Catalyst ® serie 9400 son la plataforma central, distribución y acceso de conmutación empresarial modular líder de Cisco diseñada para seguridad, IoT y nube. Estos conmutadores forman la base de SD-Access, la arquitectura empresarial líder de Cisco. La plataforma proporciona una protección de la inversión incomparable con una arquitectura de chasis que admite hasta 9 Tbps de ancho de banda del sistema y una entrega de energía inigualable con PoE IEEE 802.3bt de alta densidad (60 W y 90 W). La redundancia es ahora un tema en juego en toda la cartera. El Catalyst 9400 ofrece alta disponibilidad (HA) de última generación con capacidades como la tecnología virtual Cisco StackWise ® con actualización de software en servicio (ISSU), SSO/NSF, resiliencia de enlace ascendente, N+1/N+N. Redundancia para fuentes de alimentación. La plataforma está optimizada para empresas con un innovador diseño de bandeja de ventilador de doble servicio, flujo de aire de lado a lado y es apta para armarios con ~16” de profundidad. Un solo sistema puede escalar hasta 384 puertos de acceso con su elección de opciones de cobre multigigabit 10G, 5G y 2.5G, cobre 1G, Cisco UPOE ® +, Cisco UPOE y PoE+ y hasta 384 puertos de opciones de fibra 10G y fibra 1G. La disponibilidad de puertos de fibra de 1/10 G facilita la agregación de conmutadores de acceso fijo de factor de forma pequeño existentes. La incorporación de los nuevos supervisores SUP-2/2XL permite una protección única de la inversión a través de la opción de conectividad de enlace ascendente de 100G, que se está convirtiendo en una alternativa popular a los 40G en el núcleo. La plataforma también admite servicios avanzados de infraestructura y enrutamiento, capacidades de SD-Access y virtualización del sistema de red. Estas características permiten la ubicación opcional de la plataforma en las capas central y de agregación de entornos de campus pequeños y medianos.

    Especificaciones
    • Product highlights

      ● The Cisco Unified Access Data Plane (UADP) 3.0sec ASIC on C9400X-SUP-2XL, C9400X-SUP-2 and Cisco Unified Access Data Plane (UADP) 2.0 ASIC on C9400-SUP-1/1XL/1XL-Y is ready for next- generation technologies with its programmable pipeline, microengine capabilities, and template-based configurable allocation of Layer 2, Layer 3, forwarding, Access Control List (ACL), and Quality of Service (QoS) entries

      ● Intel 2.4-GHz x86 with up to 960 GB of SATA SSD local storage for container-based application hosting

      ● Up to 4 non-blocking 100/40 Gigabit Ethernet uplinks and up to 4 non-blocking 25/10 Gigabit Ethernet uplinks on Supervisor-2/2XL

      ● Up to 2 non-blocking 25 Gigabit Ethernet uplinks on Supervisor-1XL-Y

      ● Up to 2 non-blocking 40 Gigabit Ethernet uplinks (Quad Small Form-Factor Pluggable [QSFP]) and up to 8 non-blocking 10 Gigabit Ethernet uplinks (SFP+) on Supervisor-1/1XL/1XL-Y

      ● 384 ports of non-blocking 10/100/1000M RJ-45 ports

      ● 392 ports of non-blocking 1 Gigabit Ethernet Fiber (SFP) ports (Sup1/1XL/XL-Y). 384 ports of non- blocking 1Gigabit Ethernet Fiber (SFP) ports (SUP2/2XL)

      ● 392 ports of non-blocking 10 Gigabit Ethernet SFP+ ports (8 uplinks plus 384 10G line card ports) (Sup1/1XL/XL-Y); 388 ports of non-blocking 10 Gigabit Ethernet SFP+ ports (4 uplinks plus 384 10G line cards ports) (SUP2/2XL)

      ● 384 ports of non-blocking 10G/5G mGig RJ-45 ports

      ● Cisco UPOE®+ (90 W) capabilities on 384 ports

      ● Cisco UPOE (60W)/PoE+ (30W) capabilities on 384 ports simultaneously

      ● Line rate hardware-based Flexible NetFlow (FNF) delivering flow collection up to 384,000 flows

      ● IPv6 support in hardware, providing wire rate forwarding for IPv6 networks

      ● Dual-stack support for IPv4 and IPv6 and dynamic hardware forwarding table allocations for ease of IPv4-to-IPv6 migration

      ● Scalable routing (IPv4, IPv6, and multicast) tables and Layer 2 tables

      ● Open Cisco IOS® XE: This modern operating system for the enterprise provides support for model-driven programmability, on-box Python scripting, streaming telemetry, container-based application hosting and patching for critical bug fixes. The OS also has built-in defenses to protect against runtime attacks

      ● End-to-end visualization of the path from campus/branch to clouds/DC with Cisco ThousandEyes Network and Application Synthetics (included with Cisco DNA Advantage licenses)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacisco-catalyst-9400-series-switch
    • Familia de productoNetworking
    • Grupo de productosData Center and Cloud Networking
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000734
    • Nombre ETIMNetwork switch
    • Nombre UNSPSCNetwork security equipment
    • Código UNSPSC432225
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_52_56
    • Descripción Uniclass 2015Network switches
    • Número OmniClass23-37 13 00
    • Título OmniClass Information Technology Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5030
    • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Australia
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Alemania
    Armenia
    Aruba
    Benín
    Brasil
    Fiyi
    Andorra
    Azerbaiyán
    Bahamas
    Botsuana
    Chile
    Guam
    Austria
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isla Norfolk
    Bélgica
    Baréin
    Belice
    Burundi
    Ecuador
    Islas Cook
    Bielorrusia
    Brunéi
    Bermudas
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Canadá
    Camerún
    Guyana
    Islas Marshall
    Bulgaria
    Camboya
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Catar
    Costa Rica
    Comoras
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    China
    Cuba
    Congo
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Corea del Norte
    Curazao
    Costa de Marfil
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Dominica
    Djibuti
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    El Salvador
    Egipto
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Filipinas
    Estados Unidos
    Eritrea
    Nueva Caledonia
    España
    Georgia
    Granada
    Esuatini
    Nueva Zelanda
    Estonia
    Hong Kong
    Groenlandia
    Etiopía
    Palaos
    Finlandia
    India
    Guadalupe
    Gabón
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Indonesia
    Guatemala
    Gambia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Irak
    Haití
    Ghana
    Samoa
    Grecia
    Irán
    Honduras
    Guinea
    Samoa Americana
    Guernsey
    Isla de Navidad
    Islas Caimán
    Guinea Ecuatorial
    Timor Oriental
    Hungría
    Islas Cocos (Keeling)
    Islas Turcas y Caicos
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Irlanda
    Israel
    Islas Vírgenes Británicas
    Kenia
    Tonga
    Isla de Man
    Japón
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Lesoto
    Tuvalu
    Islandia
    Jordania
    Jamaica
    Liberia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Kazajistán
    Martinica
    Libia
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Kirguistán
    México
    Madagascar
    Jersey
    Kuwait
    Montserrat
    Malaui
    Letonia
    Laos
    Nicaragua
    Malí
    Liechtenstein
    Líbano
    Panamá
    Marruecos
    Lituania
    Macao
    Puerto Rico
    Mauricio
    Luxemburgo
    Malasia
    República Dominicana
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Maldivas
    Saint Barthélemy
    Mayotte
    Malta
    Mongolia
    San Cristóbal y Nieves
    Mozambique
    Moldavia
    Myanmar (Birmania)
    San Martín
    Namibia
    Mónaco
    Nepal
    San Pedro y Miquelón
    Níger
    Montenegro
    Omán
    San Vicente y las Granadinas
    Nigeria
    Noruega
    Pakistán
    Santa Lucía
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Palestina
    Sint Maarten
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Singapur
    Trinidad y Tobago
    Reunión
    Portugal
    Siria
    Ruanda
    Reino Unido
    Sri Lanka
    Sahara Occidental
    República Checa
    Tailandia
    Santa Elena
    Rumanía
    Taiwán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Tayikistán
    Senegal
    San Marino
    Territorio Británico del Océano Índico
    Seychelles
    Serbia
    Turkmenistán
    Sierra Leona
    Suecia
    Turquía
    Somalia
    Suiza
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Vietnam
    Sudán
    Ucrania
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue