Publique sus productos
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure

    Envisor Unit Attached HVAC Enclosure

    Traducido por Google,

    Paneles de protección y cerramiento arquitectónico para sistemas de climatización (HVAC)

    Transforme los equipos mecánicos antiestéticos en azoteas y a nivel del suelo con Acrylicap® ABS, un sistema de revestimiento arquitectónico de alta durabilidad diseñado por CityScapes. Diseñado para ocultar unidades exteriores de climatización, conductos y otras instalaciones mecánicas, el sistema Acrylicap® ABS combina una estructura ligera con una gran resistencia a la intemperie.

    Fabricados con un núcleo de ABS del mismo color y una laminación acrílica de doble cara, estos paneles de cerramiento no corrosivos ofrecen la máxima protección UV y una retención de color superior sin decolorarse ni degradarse con el tiempo.

    Características clave de rendimiento

    • Sin necesidad de perforar el tejado: las rejillas de la carcasa del sistema HVAC, que se fijan a la unidad, se conectan directamente al equipo o al marco, eliminando la necesidad de perforar las membranas del tejado, preservando las garantías de fábrica y evitando posibles vías de fuga.
    • Protección UV y contra la intemperie: La lámina de ABS de 0,187" con doble laminación y revestimiento acrílico proporciona una barrera resistente para las mosquiteras de los tejados contra la degradación por rayos UV, el agrietamiento y la exposición a condiciones climáticas adversas.
    • Cobertura arquitectónica modular: Anchos estándar de los paneles de la pantalla de 45" con alturas de 35", 52" y 70". La construcción modular entrelazada permite el apilamiento vertical para lograr alturas de pantalla personalizadas.
    • Refuerzo estructural: Los rieles de soporte de aluminio de alta resistencia están remachados mecánicamente a los paneles de protección de 52" y 70" para un mayor rendimiento ante cargas de viento y una mayor rigidez estructural.
    • Eficiencia y ligereza: Con un peso aproximado de 1,1 libras por pie cuadrado, los paneles de malla minimizan la carga muerta sobre los tejados y las estructuras en tierra, al tiempo que facilitan la manipulación y la instalación en obra.
    • Integración BIM perfecta: Componentes de pantalla modulares configurables diseñados para una rápida colocación en Revit, ArchiCAD y modelos arquitectónicos 3D.
    • Certificado por BABAA: Cumple plenamente con los requisitos de la Ley Build America, Buy America para las especificaciones de proyectos federales y públicos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaenvisor-unit-attached-hvac-enclosure
    • Familia de productoHVAC Enclosure
    • Grupo de productosEnclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFormed Metal Enclosures
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniClass Structural and Exterior Enclosure Products

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica