Publique sus productos
Planx Nature Screen Planters
Planx Nature Screen Planters
Planx Nature Screen Planters
Planx Nature Screen Planters

    Planx Nature Screen Planters

    Traducido por Google,

    Jardineras comerciales arquitectónicas NatureScreen®

    Transforme plazas, entradas y terrazas elevadas de concreto con las jardineras arquitectónicas NatureScreen® de CityScapes. Diseñadas específicamente para entornos comerciales, residenciales y hoteleros de alto tránsito, estas jardineras resistentes delimitan espacios exteriores, gestionan el flujo peatonal e incorporan vegetación natural a los entornos urbanos.

    Diseñadas con sistemas de bandejas de tierra integradas y dimensiones personalizables, las jardineras NatureScreen® ofrecen el máximo volumen de plantación a la vez que optimizan la profundidad del suelo y el drenaje. Disponibles en PVC celular de alta durabilidad, aluminio arquitectónico o madera natural, presentan una estética elegante y de bajo mantenimiento, construidas para resistir la intemperie, los productos químicos de riego y el desgaste urbano.

    Características clave de rendimiento y arquitectura

    • Integración de muros verdes y biofílicos: Diseñados para integrarse a la perfección con los sistemas de enrejado NatureScreen® y las pantallas arquitectónicas para crear muros verdes continuos, barreras de privacidad vivas y exhibiciones verticales de plantas.
    • Amplia gama de materiales: Disponible en tablones de PVC 100% celular , aluminio arquitectónico extruido o madera natural para adaptarse a cualquier revestimiento exterior o estética paisajística.
    • Sistema integrado de bandejas de tierra: Las bandejas de tierra internas prediseñadas reducen el peso total del sustrato, lo que resulta ideal para jardines en azoteas y terrazas elevadas, al tiempo que mantienen una profundidad de raíces saludable y un drenaje adecuado.
    • Durabilidad de grado comercial: Su construcción no corrosiva y resistente a la intemperie resiste las manchas, la absorción de humedad, la putrefacción y los impactos en espacios públicos concurridos y emplazamientos municipales.
    • Dimensiones modulares personalizables: Las longitudes, anchuras y alturas totalmente personalizables permiten a los especificadores adaptar las dimensiones de las jardineras a los planos exactos del terreno, los límites del perímetro y la distribución de los comedores al aire libre.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplanx-nature-screen-planter
    • Familia de productoPlanters
    • Grupo de productosPlants
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_45_63_63_37
    • Descripción Uniclass 2015Herb planters
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlanters
    • Número OmniClass23-11 27 13 17
    • Título OmniClass Planters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica