Publique sus productos
Adjustable Table E 1027
Classicon

Adjustable Table E 1027

4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
Traducido por Google,
Diseñado por Eileen Gray, 1927; - Este es quizás el clásico entre los clásicos es este quizás el clásico. Su forma distintiva ingeniosamente proporcionada ha convertido a esta mesa de altura ajustable en uno de los íconos de diseño más populares del siglo XX. Lleva el nombre de la casa de verano E 1027 "Maison en bord de mer" que Eileen Gray construyó para ella y para su colaborador, Jean Badovici. El nombre en clave secreto también proviene de ella: E es para Eileen, 10 para Jean (J es la décima letra del alfabeto), 2 para B (adovici) y 7 para G (ray). Mesa auxiliar regulable. Estructura de tubo de acero cromado. Tapa de cristal transparente, metal lacado gris parsol o negro. Detalles ver lista de precios. Autorizado por The World License Holder Aram Designs Ltd, Londres
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAdjustable_Table_E_1027_1
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1010
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26