Publique sus productos
Munich Coffee Table
Classicon

Munich Coffee Table

4.7 de 5 estrellas4.7(14 reseñas)
Traducido por Google,
Diseñado por Sauerbruch Hutton en 2010; - El arte moderno de los siglos XX y XXI merece un marco adecuado, con un edificio y su mobiliario igual de modernos. Los arquitectos berlineses Sauerbruch Hutton se enfrentaron a un emocionante desafío cuando se les pidió que diseñaran el Museo Brandhorst en Munich. Se desarrollaron tres soluciones de asientos diferentes para el museo que se inauguró en 2009: para la cafetería, el vestíbulo, las salas de conferencias y conferencias, así como el salón. ClassiCon desarrolló los diseños hasta el punto de la producción en serie en estrecha colaboración con los arquitectos. Estructura de madera maciza, claramente barnizada o teñida de negro. Tablero con cantos redondeados. Detalles y colores ver lista de precios.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMunich_Coffee_Table_1
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-01-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)380
  • Ancho (mm)880
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26