Publique sus productos
Munich Table
Classicon

Munich Table

4.4 de 5 estrellas4.4(11 reseñas)
Traducido por Google,
Diseñado por Sauerbruch Hutton en 2011; - El arte moderno de los siglos XX y XXI merece un marco adecuado, con un edificio y su mobiliario igual de modernos. Los arquitectos berlineses Sauerbruch Hutton se enfrentaron así a un apasionante desafío cuando se les pidió que diseñaran el Museo Brandhorst en Múnich. El resumen del museo, que abrió sus puertas en 2009, incluía el diseño de una mesa de comedor para usar en la cafetería. En estrecha colaboración con los arquitectos, ClassiCon llevó su borrador un paso más allá y dio como resultado una reinterpretación del diseño original. La forma en que el tablero de cantos rectos con las esquinas redondeadas flota sobre las patas oblicuas confiere a la mesa una ligereza especial. Junto con la silla Munich y el sillón Munich se crea un conjunto armonioso para su uso en el ámbito público o privado. Estructura de madera maciza. Tablero con bordes redondeados en MDF barnizado claro rechapado con madera real. Detalles, colores y normas europeas ver lista de precios.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMunich_Table_1
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)2400
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26