Publique sus productos
Lockmaster - Height restriction barriers

Lockmaster - Height restriction barriers

Traducido por Google,
Las puertas LockMaster™ son de construcción SHS soldada, con los paneles de malla rígida fijados por una barra de sujeción estándar y fijaciones pasantes. Todas las bisagras son anti-levantamiento y ajustables, las puertas cuelgan hacia atrás y están equipadas con el mecanismo de bloqueo tipo LockMaster™, una caja de cerradura integral con pestillo oscilante completa con un eurocilindro que elimina los puntos de apoyo y proporciona una instalación que puede adaptarse a la mayoría de las cerraduras de puertas modernas. sistemas o uno de los muchos arreglos de cerradura de la gama CLD. Las puertas se suministran con casquillos de perno de acero para ser fijados en hormigón. Los pernos de caída se pueden bloquear tanto en posición cerrada como abierta. Hay disponible una variedad de acabados para la gama de portones, que incluyen alambre de púas estándar o alambre de púas, o acabados más sofisticados como punta giratoria antiescalada o borde de dientes de sierra.
Especificaciones
    • AssetType: Fixed
    • Category: Pr_30_59_59_38:Height restrictors
    • Color: Main Frame: Galvanized and polyester powder coated. Nudge bar: Black & Yellow or Red & White with reflective tape
    • Description: Height restriction barrier located on the entrance to over-ground car-parking to deter larger HGVșs, LGVșs and other vehicles over 2100mm in height
    • DurationUnit: year
    • Features: Manual Sag-free Swing Arm in order to allows to operate the arm to allow temporary access to oversize vehicles
    • Finish: Mild Steel Primed & Powder coated as standard
    • InstallationDate: 31/12/1900 23:59:59
    • Manufacturer: sales@cld-fencing.com
    • Material: Steel
    • ModelReference: Lockmaster_SingleLeaf
    • Name: HeightRestrictors_Lockmaster_SingleLeaf_CLDFencingSystems
    • Shape: Rectangular
    • Size: Available Span ȓ From 2.0m- 6.0m. SHS section steel frame 100mmx100mmx100mm
    • WarrantyDurationUnit: year
    • WarrantyStartDate: 31/12/1900 23:59:59
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLockmaster-Height-restriction-barriers
  • Familia de productoLandscaping
  • Grupo de productosGates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_59_38
  • Descripción Uniclass 2015Height restrictors