Publique sus productos
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound

    Dulok Sport Rebound

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Sistema de panel de rebote para deportes

    CLD Dulok Sports Rebound redefine las cercas perimetrales deportivas, ofreciendo capacidad de rebote incorporada sin la necesidad de paneles separados ni comprometer la seguridad. Disponible en opciones totales o parciales, Dulok Sports Rebound se integra perfectamente con el sistema de doble cable Dulok, presentando una solución estéticamente agradable y de bajo mantenimiento para perímetros deportivos. Este sistema encuentra aplicaciones ideales en áreas de juegos de usos múltiples (MUGA), canchas de tenis, complejos deportivos profesionales y escuelas.

    Características:

    • Utiliza materiales reciclados, promoviendo la sostenibilidad.
    • Gama completa de colores RAL disponibles para una perfecta integración de la marca
    • Las aberturas más pequeñas mejoran la fuerza y ​​la resistencia.
    • Se integra sin esfuerzo con varias opciones de objetivos
    • Ofrece una amplia gama de opciones de altura para adaptarse a diversas necesidades.
    Especificaciones
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Sports Rebound Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals

      Mesh size: 66.5 x 50mm

      Available heights

      Select as required: 1230mm, 2030mm as full rebound panels. 3030mm to 6060mm as combination of rebound and Dulok standard panels heights.

      Nominal height: 1.2 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm on one side

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: n/a

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex. Rubber grommets available for noise reduction.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep (depending on fence height)

      Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadulok-sport-rebound
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-15
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas