Publique sus productos
Screenogril - Fencing system
Screenogril - Fencing system

    Screenogril - Fencing system

    4.6 de 5 estrellas4.6(15 reseñas)
    Traducido por Google,
    Sistema de paneles de valla con rejilla

    CLD Screenogril está diseñado para limitar la visibilidad de las instalaciones, evitando al mismo tiempo la intrusión, ofreciendo 2 niveles de detección diferentes: 80% o 100%. Disponible en una variedad de diferentes opciones de altura, CLD Screenogril ofrece un enfoque modular para cualquier lugar donde se requiera protección. Este sistema es perfecto para aplicaciones como hospitales, desarrollos comerciales, aparcamientos o cualquier aplicación de detección.

    Características:
    • Materiales reciclados
    • Efecto de lamas contemporáneo
    • 2 opciones de nivel de detección
    • Opciones de placa base y enterramiento en el suelo
    • Sistema modular
    Puertas:
    La gama de productos UniGril está disponible con puertas para complementar la valla, que vienen en varios anchos y alturas, ya sea en voladizo o abatibles, con una opción totalmente automatizada. Todas las puertas cumplen con los exigentes estándares habituales y, cuando corresponde, cumplen con la legislación más reciente. Una gama completa de colores RAL disponibles. Por favor pregunte para más detalles.
    Especificaciones
    • Standard: BS1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Screenogril Louvred Rigid Panel System

      Panel type: Louvre panels consisting of triple flanged louvres, electrofused to 4mm horizontal wires at 46mm vertically and 132mm horizontally. Top and bottom flat bars 50mm x 3mm. Galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns.

      2 vision options available – select as required:

      80/20 vision using 50mm x 1.5mm fin louvres

      100/0 vision using 69mm x 1.5mm fin louvres

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: n/a

      Height: 80/20 vision: 954mm/1596mm/1963mm or any combination of these heights

      100/0 vision: 967mm/1608mm/1975mm or any combination of these heights

      Nominal height: 1.0, 1.4m, 1.6m, 2.0m – panels can be modified to bespoke heights if required.

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 100mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post Varies dependant on post section

      Centres:

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height), filled not less than half the depth with concrete. Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaScreenogril-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Descripción Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems