Publique sus productos
Dulok S1
Dulok S1
Dulok S1

    Dulok S1

    Traducido por Google,
    Sistema de panel de doble alambre con clasificación de seguridad

    CLD Dulok surge como una solución de vallado de malla excepcionalmente adaptable, ideal para aplicaciones donde la visibilidad es esencial. Esta versión de Dulok con clasificación de seguridad presenta cables gemelos horizontales de 0,31 pulgadas que flanquean el cable vertical de 6 mm, tradicionalmente conocido como configuración 868, diseñado estratégicamente para impedir posibles intrusos.

    Características:

    • Probado de forma independiente como sistema de alta seguridad, capaz de soportar un retraso mínimo de 60 segundos.
    • Construido con materiales reciclados, alineado con los objetivos de sostenibilidad.
    • Sistema económico acreditado en seguridad que ofrece protección rentable
    • Amplia gama de opciones de altura para satisfacer diversas necesidades
    • Sistema asegurado por diseño acreditado para mayor tranquilidad
    Especificaciones
    • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Dulok S1 Double Wire Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

      Panel width: 2508mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals.

      Mesh size: 200m x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 1830mm up to 5070

      Nominal height: 1.8m to 5m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground

      Security topping

      options: Options available on request

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2518mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum of 300mm square or 400mm diameter x 800mm deep. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadulok-s1-fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-15
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas