Publique sus productos
Dulok WaveTop
Dulok WaveTop
Dulok WaveTop

    Dulok WaveTop

    Traducido por Google,
    Sistema de panel de doble alambre con tapa decorativa

    CLD Dulok WaveTop representa un sistema de vallado de malla muy versátil que ofrece una solución estética y rentable donde la visibilidad es primordial. Esta versión decorativa de Dulok cuenta con un atractivo efecto superior ondulado, que añade un toque de estilo a cualquier ambiente. Con dos cables horizontales de 8 mm que flanquean el cable vertical de 6 mm (tradicionalmente conocido como 868), Dulok WaveTop no solo disuade a posibles intrusos con su construcción robusta, sino que también proporciona una parte superior suave, lo que lo hace particularmente adecuado para áreas de juego y escuelas infantiles.

    Características:

    • Construido con materiales reciclados, apoyando iniciativas ecológicas.
    • Garantiza una instalación rápida y sencilla, ahorrando tiempo y esfuerzo.
    • El diseño estético de la parte superior ondulada mejora el atractivo visual
    • Ideal para áreas de juego, parques, urbanizaciones y escuelas
    Especificaciones
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok WaveTop Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Available heights

      Select as required: 630mm to 6060mm. Fence heights above 3030mm are made up of 2 or more panels.

      Nominal height: 0.6 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil - flush edges

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Nil

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadulok-wavetop
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-15
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas