Publique sus productos
LockMaster
LockMaster
LockMaster
LockMaster
LockMaster

    LockMaster

    4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las puertas batientes CLD LockMaster™, simples y dobles, se adaptan perfectamente a todos los sistemas de cercas que ofrecemos.

    Los paneles rígidos de malla de alambre de acero soldado se fijan a un marco de acero SHS mediante una sólida barra de sujeción y fijaciones seguras, lo que los hace extremadamente resistentes y les da una sensación de trabajo pesado. Todas las puertas, provistas de casquillos de perno de acero para colocar en hormigón, cuentan con bisagras antidespegue ajustables, lo que las hace increíblemente difíciles de vandalizar. Equipado con una caja de cerradura con pestillo oscilante y un eurocilindro de serie, la seguridad se puede mejorar con opciones de nuestra gama de bloqueo y cierre. También puede rematar las puertas con cualquiera de los elementos disuasorios de nuestra gama Active Anti-Intruder.

    Características:

    • Materiales reciclados
    • Opciones activas anti-intrusión y bisagras anti-levantamiento
    • Amplia gama de cerraduras y opciones de seguridad disponibles.
    • Relleno de puerta para que coincida con el sistema de cerca o el diseño propio del cliente.
    • Fabricado según requisitos personalizados
    Especificaciones
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD LockMaster Swing Gate

      Description: Open mesh steel security gate with mesh infill, to match fencing

      Configuration: Double leaf/ single leaf / rear hung, front hung or centre hung as required

      Heights: Various heights available to suit customer requirements. Please contact CLD for more information.

      Nominal heights: n/a

      Widths: Various widths available to suit customer requirements.

      Gate Frame: To suit mesh infill panels:

      Vertical stiles: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

      Horizontal rails: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

      Fully welded construction. Galvanised and powder-coated to match fencing

      Infill Panels: Options to be chosen from the CLD range of mesh fencing panels to match fence line. See mesh type Q40 for more information.

      Locking: To client specification.

      Hinges: Minimum of 3 x welded hinge sets with M20 (minimum) eye bolts

      Panel Fixings: Depends on mesh panel type. See relevant Q40 for details.

      Finish: Polyester powder-coated to match mesh infill.

      Any RAL colour

      Post dimensions: 80mm x 80mm minimum

      Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLockmaster-With-infill-options-for-systems-above-double-leaf-gate-Carbon-steel-gate
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosGates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34_14
    • Descripción Uniclass 2015Carbon steel gates