Publique sus productos
Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate
Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate

    Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate

    Traducido por Google,

    Automático LPS1175 SR2 y Secured by Design portón voladizo corredizo de una sola hoja.

    Las puertas correderas en voladizo y con orugas SlideMaster™ se fabrican bajo pedido y se pueden suministrar con una altura de hasta 3 m con un ancho de paso de hasta 20 m, todas con una distancia al suelo de 125 mm. El marco de la puerta principal consta de rieles superiores e inferiores de tubo de aluminio cuadrado de 75 mm con los montantes principales hechos del mismo material. Las puertas se pueden rellenar con cualquiera de los paneles de malla de la gama CLD o pueden tener un relleno de barra redonda estándar de 30 mm en centros de 125 mm; el marco y el relleno se montan luego en nuestra extrusión de viga inferior hecha a medida. El mecanismo de accionamiento en voladizo SlideMaster™ es único en el sentido de que el accionamiento por fricción externa está incorporado en la viga inferior en oposición a la cara interior de la puerta, por lo que la protege de los elementos y queda completamente fuera de la vista. Las puertas correderas en voladizo SlideMaster™ automatizadas cumplen totalmente con la norma de la UE BS EN 12453 y tienen cinco bordes de seguridad perfilados, cada uno de los cuales consta de dos tiras de goma conductoras eléctricas paralelas. Estos están conectados al panel de control principal por dos cables, que están ocultos dentro de la viga inferior, que transmiten mensajes hacia y desde los bordes de seguridad. En el improbable caso de avería, se transmitirán mensajes a las bandas de seguridad necesarias indicando la parada de la cancela independientemente de su posición.

    Características:

    Solución ideal para grandes aberturas.

    Despeje el paso a través de anchos de hasta 20 m.

    Gama completa de rellenos de paneles.

    Gama completa de colores RAL.

    Especificaciones
      • Format: Cantilevered, sliding.
      • Method of operation:
        • Automatic.
        • Manual.
      • Barrier dimension: -
        • Height:
          • 1200 mm.
          • 1800 mm.
          • 2000 mm.
          • 2400 mm.
          • 3000 mm.
        • Span - Single: 1.2–10 m, double: 2.4–20 m. All gates made to client specification.: -
      • Finish as delivered: -
        • Colour: Powder coated, RAL.
      • Product Reference: Slidemaster SR2
      • Infill:
        • 30 mm round bar. 125 mm centres.
        • 30 mm square bar. 125 mm centres.
        • Exempla mesh.
        • Dulok mesh.
        • Multiplus mesh.
        • Mesh. Insert panel system required to match. See options.
        • 30 mm round bar. 125 mm centres.
        • 30 mm square bar. 125 mm centres.
        • Securus.
        • Ultimate mesh.
        • Ultimate extra.
      • Locking mechanism - A large and varied range of access control options are additionally available to complement the range of fence systems and gates. Contact manufacturer for details.:
        • Not required.
        • SlideLock.
      • Frame: 75 x 75 mm aluminium tube.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSlidemaster-With-infill-options-for-systems-above-single-Carbon-steel-gate
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosGates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_59_79
    • Descripción Uniclass 2015Sliding vehicular barriers