Publique sus productos
ModSec Securus S3

ModSec Securus S3

Traducido por Google,

CLD ModSec es un sistema de instalación innovador que se puede instalar a nivel del suelo o como un sistema de zanja. Cuenta con un canal incorporado para cables o servicios que permite una fácil instalación de CCTV, PIDS u otros dispositivos electrónicos. Modsec S3 incorpora paneles de cerca CLD Securus S3. Probado por la Junta de Certificación de Prevención de Pérdidas (LPCB), Securus S3 ofrece un retraso mínimo contra ataques de 5 minutos y segundos. Este sistema es ideal para centros de datos, comisarías de policía y unidades de alta seguridad, servicios públicos, Ministerio de Defensa y establecimientos gubernamentales.

Características:

  • Sistema especializado de alta seguridad para retener un retraso mínimo de 5 minutos.
  • Materiales reciclados
  • Adecuado para terrenos planos o con pendientes.
  • Canal de servicios integrado
  • Opciones de alquiler o compra disponibles
Especificaciones
  • Standard: LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

    Secured by Design - Police Preferred Specification

    Product Reference: CLD ModSec Securus S3 358 Rigid Mesh Panel System

    Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

    (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

    Panel width: 2520mm

    Wire diameter: 4mm

    Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

    Height:

    Select as required 2440mm to 5000mm

    Nominal height: 2.4m to 5.0m

    Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

    Any RAL colour

    Top edge projection: nil

    Security topping

    options: Barbed and razor wire, cranked and straight

    Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

    Post dimensions: 100mm x 100mm

    Maximum post

    Centres: 2530mm +/- 9mm

    Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 100mm) and SafeTFix ™ nut

    Foundations: Install Modsec foundation on suitable flat ground making sure blocks interlock and posts are installed in every fourth block. Set post into block with suitable compound depending on permanent or temporary installation.

    Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

    Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

    Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodsec-securus-s3
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas