Publique sus productos
Multiplus - Fencing system
Multiplus - Fencing system
Multiplus - Fencing system

    Multiplus - Fencing system

    4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Vallado perfilado de malla variable

    CLD Multiplus es un sistema de cercado clásico de estilo paladín con aberturas de malla variables, que crea un efecto sorprendente y, al mismo tiempo, ofrece demarcación externa e interna para los sitios. Con grandes perfiles superiores y grupos de 6 alambres verticales con una separación de 25 mm, creando un efecto de rayas, CLD Multiplus ofrece una línea de cerca robusta pero altamente decorativa para la demarcación interna y externa.

    Características:
    • Materiales reciclados
    • Efecto decorativo popular
    • Demarcación para uso interno y externo.
    • Efecto rayado
    • Apariencia estética
    • Estándares: Cumple con BS 1722-14
    Especificaciones
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD MultiPlus Profiled Variable Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Variable aperture mesh panel system with 3 profiles. Galvanised and powder coated to minimum 60 microns dft.

      Panel width: 2940mm up to 2330mm high

      2800mm at 3030mm high

      Wire diameter: 4mm & 5mm

      Mesh size: 200 x 45mm and 200 x 25mm

      Available heights

      Select as required: 1730mm, 1930mm, 2330mm (all 2929 wide) and 3000mm (2800mm wide)

      Nominal heights: 1.8m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel approx 40mm above ground 

      Security topping n/a

      options:

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing.

      Post dimensions: 60mm x 60mm up to 2.4m high , 80mm x 40mm for 3m high

      Maximum post

      Centres: 2940mm up to 2330mm high and 2820 for 3030mm high

      Fixings: Clips with safety screws

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMultiplus-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Descripción Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems