Publique sus productos
Securus AC SR2
Securus AC SR2
Securus AC SR2

    Securus AC SR2

    Traducido por Google,
    Sistema de vallado de seguridad de malla rígida 358 según LPS 1175 SR2 Edición 7

    La gama Securus de CLD ofrece vallas de seguridad especializadas, anteriormente conocidas como malla penitenciaria o malla 358, con características actualizadas para una flexibilidad total. Los paneles están diseñados para intercambiarse fácilmente, lo que permite cambios en las clasificaciones de seguridad a medida que evolucionan los requisitos del sitio. Securus AC SR2 ha sido rigurosamente certificado por la Junta de Certificación de Prevención de Pérdidas, lo que garantiza un retraso mínimo de 3 minutos contra ataques, lo que garantiza una mayor seguridad.


    Características:

    • Sistema especializado de alta seguridad diseñado para soportar un retraso mínimo de 3 minutos
    • Construido con materiales reciclados, alineado con los objetivos de sostenibilidad.
    • El sistema de malla de doble capa mejora las medidas de seguridad
    • Excelente visibilidad para vigilancia CCTV
    • Las aplicaciones incluyen centros de datos, sitios gubernamentales, estaciones de policía, instalaciones del Ministerio de Defensa, servicios públicos, puertos y aeropuertos.
    Especificaciones
    • Standard: LPS 1175 SR2 Issue 7, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Approved for Government Use. Contact CPNI (the Centre for Protection of National Infrastructure) for more information.

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus AC SR2 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh system. High aluminium content galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft. All items supplied loose for site assembly.

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5mm

      Height:

      Select as required 2440mm to 3000mm

      Nominal height: 2.4m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm below ground

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special flanged post, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 80mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt and Securus clips on main posts

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep min.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecurus-ac-sr2
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-15
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas