Publique sus productos
Securus Lite S1
Securus Lite S1
Securus Lite S1

    Securus Lite S1

    Traducido por Google,
    Sistema de vallado de malla rígida 358 según LPS 1175 A1 (SR1) Edición 8

    CLD Securus Lite S1 presenta una valla de seguridad enterrada permanente probada y certificada según LPS 1175 A1 (SR1) Edición 8, lo que garantiza una demora mínima de 60 segundos contra ataques. Esta cerca es ideal para diversas aplicaciones, incluidas estaciones de policía, edificios industriales, escuelas e instalaciones MOD, y ofrece calidad y seguridad garantizadas.


    Características:

    • Sistema especializado de alta seguridad diseñado para soportar un retraso mínimo de 1 minuto
    • Construido con materiales reciclados, promoviendo la sostenibilidad.
    • Coberturas antiintrusos activas opcionales para medidas de seguridad mejoradas
    • Dos opciones de barra de sujeción disponibles para una instalación versátil
    • Las aplicaciones incluyen centros de datos, instalaciones del Ministerio de Defensa, servicios públicos, puertos y aeropuertos.
    Especificaciones
    • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus Lite S1 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Single layered mesh system. Profiled version also available.

      Panel Width: 2518mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm

      Height: 1800, 2000, 2100, 2400, 3000mm (up to 5000mm)

      Nominal height: 1.8m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground 

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2440mm

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channels and CLD SafeTFix hidden fixing system

      or

      30mm x 5mm full length clamp bar. Through bolt, security washer and non removable shear nut

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecurus-lite-s1
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-15
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas