Publique sus productos
Securus S2
Securus S2
Securus S2

    Securus S2

    Traducido por Google,
    358 Sistema de vallado de seguridad de malla rígida según LPS 1175 B3 (SR2) Edición 8

    CLD Securus S2 ofrece un tiempo de instalación reducido en comparación con Securus AC SR2, gracias a su montaje externo de casetes de vallado, que requiere un mínimo de dos personas para la instalación. Securus S2, que consta de dos capas de casetes de malla rígida sujetos entre sí con una barra de sujeción de longitud completa, proporciona a los sitios altos niveles de seguridad.

    Probado y certificado según LPS 1175 Edición 8 B3 (SR2), Securus S2 está diseñado para resistir amenazas y ataques de una variedad de herramientas, lo que garantiza una protección sólida.

    Características:

    • Sistema especializado de alta seguridad diseñado para soportar un retraso mínimo de 3 minutos
    • Construido con materiales reciclados, promoviendo la sostenibilidad.
    • Ofrece opciones antiintrusos activas para medidas de seguridad mejoradas.
    • Opciones de placa base y tierra enterrada disponibles para una instalación flexible
    • Los paneles se pueden intercambiar a medida que cambian las amenazas a la seguridad, lo que garantiza la adaptabilidad
    Especificaciones
    • Standard: LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S2 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. High aluminium content galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5mm

      Height:

      Select as required. 2440mm to 5000mm

      Nominal height: 2.4m to 5.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 300mm below ground. Base plated and no

      ground bury options also available.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special flanged post, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2533mm +/-15mm

      Fixings: 120mm x 6mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 30mm)

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecurus-s2
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-15
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas