Publique sus productos
Securus S4
Securus S4

    Securus S4

    Traducido por Google,
    358 Sistema de cercado de malla rígida según LPS 1175 D10/E3/G1 (SR4) Edición 8

    CLD Securus representa una gama especializada de vallas de seguridad, históricamente conocida como malla de prisión o malla 358, ahora actualizada para una flexibilidad total. Los paneles se pueden intercambiar sin problemas para ajustar la clasificación de seguridad a medida que evolucionan las necesidades del sitio. Securus S4 ha sido rigurosamente certificado por la Junta de Certificación de Prevención de Pérdidas, lo que garantiza un retraso mínimo de 10 minutos contra ataques.


    Características:

    • Sistema especializado de alta seguridad diseñado para soportar un retraso mínimo de 10 minutos
    • Construido con materiales reciclados, promoviendo la sostenibilidad.
    • Ofrece opciones antiintrusos activas para medidas de seguridad mejoradas.
    • Opciones de placa base y tierra enterrada disponibles para una instalación flexible
    • Los paneles se pueden intercambiar a medida que cambian las amenazas a la seguridad, lo que garantiza la adaptabilidad
    Especificaciones
    • Standard: LPS 1175 D10 (SR4) Issue 8 (also rated to E3 & G1), BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S4 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Available heights

      Select as required: 2880mm to 5000mm

      Nominal height: 2.8m to 5m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 300mm below ground.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 120mm x 120mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 case hardened stainless steel self-tapping screws and M8 stainless steel cup square bolt (min 160mm)

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecurus-s4
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-15
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas