CLEVELAND, hervidor de vapor eléctrico (sartén), tipo mesa, autónomo, basculante. Hervidor y soportes de acero inoxidable tipo 304 con camisa de vapor de 2/3. Camisa con clasificación de 50 psi (3,5 bar) con válvula de seguridad, camisa de vapor permanentemente llena, temperatura de estado sólido a prueba de salpicaduras (±1 °C) y sistema de control de seguridad en el módulo enchufable que incluye indicadores LED. Cerradura Marina. Cubierta extraíble opcional, llave de agua fría y caliente y soporte para equipo ST 28
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |