Publique sus productos
Adjustable Ventilated Wire - Closet & General Storage Systems, - SHELFTRACK Systems
Adjustable Ventilated Wire - Closet & General Storage Systems, - SHELFTRACK Systems

    Adjustable Ventilated Wire - Closet & General Storage Systems, - SHELFTRACK Systems

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Sistemas de almacenamiento de estanterías de alambre ventiladas ajustables. (SHELFTRACK®)

    • División 10 - 10 57 00 Vestuario y Especialidades de Closet

    Categoría: sistemas de almacenamiento sin cita para uso residencial y comercial

    SISTEMAS DE CABLES AJUSTABLES (SHELFTRACK®)

    El sistema de alambre ajustable ShelfTrack® es una alternativa al montaje fijo y puede reconfigurarse fácilmente para adaptarse a sus necesidades específicas.

    • Sistemas de montaje ajustables ShelfTrack®
    • Ajustable vertical y horizontalmente
    • Ideal para todas las áreas de almacenamiento.
    • Una alternativa a la aplicación de montaje fijo estándar
    • Excelente solución para viviendas de personas mayores, cuartos de niños, despensas, oficinas y para aplicaciones de garaje
    • Cumple con los requisitos de la ADA
    • Acabados: Blanco, Cromo Satinado y Níquel.

    Perfecto para casas, condominios, hoteles, escuelas y edificios militares.

    Diseños de armario personalizados disponibles

    Comuníquese con Michelle michelle.lee@ames.com



    Especificaciones
    • (SHELFTRACK®) Adjustable ventilated wire shelving systems are economical, functional, and extremely durable. The ventilated nature of the wire components promotes airflow which can be a crucial consideration in some applications or environments.

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      SHELVING OPTIONS

      LINEN SHELF

      • Optional continuous sliding hang rod attachment available for 12” or 16” shelving
      • Available Depths: 6″, 9″, 12″, 16″, and 20”

      SHELF & ROD

      • Standard closet shelf offering with integrated hang rod
      • Hanger glide interruption every 12”
      • Available Depths: 10″, 12″, and 16″ with/without 10″ hang

      CLOSE MESH

      • 5/8″ wire spacing in place of 1″ standard
      • Prevents small items from tipping over in a pantry or linen closet
      • Available Depths: 9″, 12″, 16″, and 20”

      HEAVY DUTY

      • Supports 100 lbs. per linear ft. using heavy duty adjustable system
      • Ideal for storing heavy and/or large items
      • Available Depths: 12” and 16”

      ShelfTrack® adjustable mounting systems

      1. Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems.
      2. Adjustable vertically and horizontally
      3. Ideal for all storage areas
      4. An alternative to standard fixed-mount application
      5. Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
      6. Meets ADA requirements

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaadjustable-shelftrack_Adjustable-Wire-Shelving
    • Familia de productoWire Systems
    • Grupo de productosAdjustable Wire ShelfTrack®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliéster recubierto de PVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Descripción Uniclass 2015Shelf units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWire Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniClass Wardrobe and Closet Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings