Publique sus productos
Adjustable Ventilated Wire - Wardrobe and Closet System SHELFTRACK Superslide
Adjustable Ventilated Wire - Wardrobe and Closet System SHELFTRACK Superslide

    Adjustable Ventilated Wire - Wardrobe and Closet System SHELFTRACK Superslide

    4.2 de 5 estrellas4.2(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    Sistemas de almacenamiento de estanterías de alambre ventiladas ajustables. (SHELFTRACK®) con sistema Superslide,

    • División 10 - 10 57 00 Vestuario y Especialidades de Closet

    Categoría: sistemas de almacenamiento sin cita para uso residencial y comercial

    SISTEMAS DE CABLES AJUSTABLES (SHELFTRACK®) SUPERSLIDE®

    • Permite que las perchas se deslicen sin interrupción, incluso en las esquinas
    • Se conecta a estanterías ClosetMaid® Linen o Heavy Duty de 12" y 16"
    • Varilla colgante de 3/4″ de diámetro para mayor resistencia.
    • Corte para adaptarse fácilmente donde sea necesario
    • Se instala por separado con la adición del soporte para barra de clóset J-Hook y las barras de clóset, forma un sistema colgante que permite que las perchas se deslicen libremente de un extremo a otro.
    • Acabados:
    • Soporte para barra de armario SuperSlide Blanco / ROD Blanco y Cromo Satinado.
    • Cumple con los requisitos de la ADA

    Perfecto para casas, condominios, hoteles, escuelas y edificios militares.

    Diseños de armario personalizados disponibles

    Comuníquese con Michelle michelle.lee@ames.com


    Especificaciones
    • ADJUSTABLE (SHELFTRACK®) SUPERSLIDE® HARDWARE SYSTEM

      SUPERSLIDE® Continuous-Slide Closet Rod system. Installs separately to wire shelving.

      Attaches To 12 And 16 inch Wire Shelving Depths 

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      Double and Single Hang System.

      Parts needed: Closet rod support J-Hook attachment and closet rods, to complete instillation .

      Finishes: SUPERSLIDE® Closet Rod Support White / ROD White and Satin Chrome.

      ShelfTrack® adjustable mounting systems

      1. Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems.
      2. Adjustable vertically and horizontally
      3. Ideal for all storage areas
      4. An alternative to standard fixed-mount application
      5. Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
      6. Meets ADA requirements

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaadjustable-shelftrack_Adjustable-Wire-with-Superslide
    • Familia de productoWire Systems
    • Grupo de productosAdjustable Wire ShelfTrack®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliéster recubierto de PVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Descripción Uniclass 2015Shelf units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWire Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniClass Wardrobe and Closet Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings