Publique sus productos
MasterSuite Closet Custom Series Walk-In Standard 8x8 Shelf Tower
MasterSuite Closet Custom Series Walk-In Standard 8x8 Shelf Tower

    MasterSuite Closet Custom Series Walk-In Standard 8x8 Shelf Tower

    4.8 de 5 estrellas4.8(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y CLOSET DE MADERA PREMIUM (MasterSuite®) Walk-In Standard 8x8 - Shelf Tower

    • División 10 - 10 57 00 Vestuario y Especialidades de Closet

    Categoría: sistemas de almacenamiento de sistemas de armarios de alcance residencial y comercial

    SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y ARMARIO DE MADERA PREMIUM

    MasterSuite® es el sistema de armario y almacenamiento de primera línea de ClosetMaid.

    Fabricada a partir de una combinación de madera de ingeniería robusta de grado industrial con un acabado de melamina muy duradero y cajones de madera maciza, MasterSuite está construida para un lujo duradero. El sistema proporciona configuraciones casi ilimitadas de estantes, gabinetes, cajones, barras para colgar y más, y se adapta a cualquier requisito funcional en prácticamente cualquier espacio.

    Además, MasterSuite ofrece una serie de atractivas opciones de diseño y accesorios convenientes para satisfacer las necesidades de casi cualquier aplicación residencial o comercial donde se desee maximizar el espacio de almacenamiento.

    Consulte la sección de descargas para ver las opciones de acabado de color

    Especificaciones
    • PRODUCT HIGHLIGHTS

      • 3/4” industrial grade engineered wood, 45 lbs./ft.3 density
      • Thermal-fused melamine
      • 1 mm PVC edge banding
      • Thermal-foil doors and drawers (kitchen cabinet quality)
      • Solid wood drawer box and drawer front option
      • 32-hole pattern system (32 mm between holes). 5 mm hole diameter. Holes used to connect components, hardware and accessories.
      • High industry ratings for tolerance, tensile strength, screw-holding capabilities and internal bonding
      • 14”-deep system – 24”-deep system.
      • Floor-mounted or wall-mounted installation options
      • CARB Phase 2 Compliant
      • MasterSuite is only available through authorized ClosetMaid PRO dealers
      • See warranty details.

      DOORS

      • Modern - Traditional Raised - Traditional 5-panel, Shaker 5-panel–matched decorative paper, 5-piece construction
      • Thermal foil wrapped MDF

      SHELVES

      • Thickness: 3/4” (19 mm)
      • Edge banding: 0.04” (1 mm)
      • Thermal-fused Melamine, HPL
      • Available as fixed cam or adjustable
      • Depth: 14”, 24” | Width: 11¾”, 18”, 24”, 30”, 96”

      HANG RODS

      • 1” (25 mm) diameter, 20 gage tubular steel
      • Chrome, oil-rubbed bronze, or white (epoxy) finish

      DRAWER FRONTS

      • Modern - Traditional Raised - Traditional 5-panel, Shaker 5-panel–matched decorative paper, 5-piece construction
      • Thermal foil wrapped MDF
      • Pre-marked for single, double knobs, 96mm and 128mm handles

      DRAWER BOXES

      • Height: 6”, 10” | Width: 18”, 24”, 30” | Depth: 14”, 18”
      • Solid wood option: 5/8” (16 mm) thick sides, 3/8” (9 mm) birch veneer bottom, soft-closing full-extension glides
      • Thermal-foil MDF option: melamine
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCustom_MasterSuite_Closet_Series-Walk-In-Standard-8x8-Shelf_Tower
    • Familia de productoCustom Wood Closet Systems
    • Grupo de productosMasterSuite Series
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-11-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Descripción Uniclass 2015Shelf units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Assemblies
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniClass Wardrobe and Closet Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings