Publique sus productos
Emergency Help Point® Communication Call Box, Model CB 2-e
Emergency Help Point® Communication Call Box, Model CB 2-e
Emergency Help Point® Communication Call Box, Model CB 2-e

    Emergency Help Point® Communication Call Box, Model CB 2-e

    Traducido por Google,

    El CB 2-e es el punto de ayuda montado en la pared más popular y rentable de Code Blue. Destacada por nuestra construcción de acero inoxidable o acero pintado de 0,105 de espesor, esta estación de montaje en pared de emergencia cuenta con una baliza/luz estroboscópica de alta intensidad y un altavoz de emergencia analógico o VoIP. También puede incluir un altavoz de megafonía integrado opcional o una carcasa de temperatura controlada que puede aceptar un desfibrilador externo automático (AED), lo que lo convierte en una excelente opción para estacionamientos, entradas de dormitorios, pasillos y centros de tránsito público.



    Especificaciones técnicas
    • Referenciacodeblue-005
    • Familia de productoIntercom Systems
    • Grupo de productosHelp Points®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)32.2
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)7.88
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación