Publique sus productos
beControl-Liquid shrinkage compensating concrete
Colabeton

beControl-Liquid shrinkage compensating concrete

Traducido por Google,
Los hormigones compensadores de retracción, denominados con el término beFreeJ, se preparan con agentes expansivos no metálicos (Expansive Agent: EA) y aditivos reductores de la retracción (Shrinkage Reducing Admixture: SRA) a base de etilenglicoles. La sinergia lograda por la acción conjunta de EA y SRA sitúa a los hormigones beFreeJ entre los conglomerados con mayor contenido científico y tecnológico por la posibilidad práctica de desarrollar estructuras de hormigón armado inmunes al riesgo de fisuración y alabeo provocado por la retracción por secado del conglomerado. Los hormigones de la familia beFreeJ son por lo tanto perfectos para losas delgadas, y en particular para el desarrollo de pisos industriales libres de juntas de dilatación, incluso cuando, por razones ligadas a la necesidad de respetar los valores determinados por el diseño, el espesor de la losa es muy modesto y menos de 12 cm. Además, las soluciones de hormigón de beFreeJ están diseñadas específicamente para la reparación y el mantenimiento de estructuras existentes de hormigón armado, que requieren la reconstrucción de hormigón que está dañado o necesita refuerzo.
Especificaciones
  • Shrinkage compensating structural concrete (beControl product type: Colabeton Spa):
    - Product type ...
    - Cube compressive strength Rck equal to ... (MPa)
    - Impeded contraction in open air after 2 and 28 days ... > 350 e 50*10-6
    - Environmental exposure class ...
    - Chloride content class ...
    - Slump class S ...
    - Maximum aggregate size Dmax ... (mm)
    - Cement type/class ...
    - Conformity to UNI EN 206, UNI 11104 and Structural Concrete Guidelines

Especificaciones técnicas
  • ReferenciabeFreeJ
  • Familia de productoSmart Thinking
  • Grupo de productos#smartbePlus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Descripción Uniclass 2015Concretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniClass Concretes