Publique sus productos
Concrete, Precast, 100mm

Concrete, Precast, 100mm

Traducido por Google,

El hormigón prefabricado es un producto de construcción producido mediante la colada de hormigón en un molde o "forma" reutilizable que luego se cura en un entorno controlado, se transporta al sitio de construcción y se levanta en su lugar ("inclinado").

Especificaciones técnicas
  • Referenciaconcrete_precast_100
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalHormigón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
  • Código UNSPSC301115
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Descripción Uniclass 2015Concretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniClass Concretes
  • CSI UniFormat II CódigoF1020
  • CSI UniFormat II TítuloIntegrated Construction