Publique sus productos
dryKaolin-Liquid concrete with china clay additive
Colabeton

dryKaolin-Liquid concrete with china clay additive

Traducido por Google,
Estos hormigones, que pertenecen a la familia de productos comúnmente denominados #smartDry, se caracterizan por su muy baja permeabilidad al agua, lo que los hace aptos para estructuras donde la estanqueidad al agua representa uno de los aspectos técnicos más importantes, por ejemplo en depósitos, obras hidráulicas. , depuradoras, depósitos de aguas residuales o albañilerías perimetrales subterráneas que operen por debajo del nivel freático.
Especificaciones
  • Controlled permeability structural concretes (family type #smartDry: Colabeton Spa): - Product type ... - Cube compressive strength Rck equal to ... (MPa) - Environmental exposure class ... - Water penetration (UNI EN 12390-8) ... - Slump class S ... - Chloride content class ... - Maximum aggregate size Dmax ... (mm) - Cement type ... - Conformity to UNI EN 206, UNI 11104 and Structural Concrete Guidelines
Especificaciones técnicas
  • ReferenciadryKaolin
  • Familia de productoSmart Thinking
  • Grupo de productos#smartDry
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Descripción Uniclass 2015Concretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniClass Concretes