Publique sus productos
101E10NF Bisagra Hidráulica Unica
101E10NF Bisagra Hidráulica Unica
101E10NF Bisagra Hidráulica Unica
    Colcom

    101E10NF Bisagra Hidráulica Unica

    Bisagra hidráulica sin freno, con regulación de la velocidad de cierre y en los últimos grados. Regulación de la alineación de la puerta a 0°. Combinable con todos los artículos Serie Maxima. Se puede utilizar también para aplicaciones pivotantes. Cerrojo a 0° +90° -90°.
    Especificaciones
    • Puertas internas. Espesores vidrio de 8 mm a 13,52 mm. Ancho máximo 1000 mm. Peso máximo 100 kg. Intervalo temperaturas de funcionamiento -15°C + 50°C. Cierre automático de +80° -80°.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHydraulic-Hinge-Unica-101E10NF
    • Familia de productoGlass Hardware
    • Grupo de productosHydraulic hinge
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)69
    • Ancho (mm)167
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAll-Glass Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 11 23
    • Título OmniClass All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors