Publique sus productos
100E20 Bisagra Superior Unica
Colcom

100E20 Bisagra Superior Unica

Bisagra superior, combinable con las bisagras hidráulicas: 101E10 / 101E10NF / 101E10SF / 101E10L.
Especificaciones
  • Puertas externas. Espesores vidrio de 8 mm a 13,52 mm. Ancho máximo 1000 mm. Peso máximo 100 kg.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTop-Hinge-Unica-100E20
  • Familia de productoGlass Hardware
  • Grupo de productosTop Free hinge
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)56
  • Ancho (mm)167
  • Profundidad (mm)38
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)0.63
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAll-Glass Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-17 11 23
  • Título OmniClass All Glass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors