Publique sus productos
8010JC Bisagra Hidráulica Biloba
8010JC Bisagra Hidráulica Biloba
8010JC Bisagra Hidráulica Biloba
8010JC Bisagra Hidráulica Biloba
    Colcom

    8010JC Bisagra Hidráulica Biloba

    Bisagra hidráulica con regulación de la velocidad de cierre y ajuste del punto 0°. También apta para puertas con tope. Cuerpo interior con oxidación profunda (20 micrones) y tapas de acero inox AISI 316. Cerrojo a 0° +90° -90°.
    Especificaciones
    • Puertas internas. Espesores vidrio de 8 mm a 13,52 mm. Ancho máximo 1000 mm. Peso máximo 100 kg. Intervalo temperaturas de funcionamiento -15°C +40°C. Cierre automático de +80° -80°.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHydraulic-Hinge-Biloba-8010JC
    • Familia de productoGlass Hardware
    • Grupo de productosHydraulic hinge
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)108
    • Ancho (mm)79.5
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAll-Glass Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 11 23
    • Título OmniClass All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors