Publique sus productos
8015SF Bisagra Hidráulica Biloba
8015SF Bisagra Hidráulica Biloba
8015SF Bisagra Hidráulica Biloba
8015SF Bisagra Hidráulica Biloba
    Colcom

    8015SF Bisagra Hidráulica Biloba

    Bisagra hidráulica (vidrio vidrio 180°) con regulación de la velocidad de cierre. Apta también para puertas con tope. Cerrojo solo a 0°. Sin cerrojo a +90° - 90°.
    Especificaciones
    • Puertas internas. Espesores vidrio de 8 mm a 13,52 mm. Ancho máximo 1000 mm. Peso máximo 100 kg. Intervalo temperaturas de funcionamiento -15°C + 40°C. Cierre desde cualquiera posición de apertura.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHydraulic-Hinge-Biloba-8015SF
    • Familia de productoGlass Hardware
    • Grupo de productosHydraulic hinge
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)108
    • Ancho (mm)153.5
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAll-Glass Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 11 23
    • Título OmniClass All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors