Publique sus productos
8060BT Bisagra Hidráulica Biloba
8060BT Bisagra Hidráulica Biloba
8060BT Bisagra Hidráulica Biloba
8060BT Bisagra Hidráulica Biloba
    Colcom

    8060BT Bisagra Hidráulica Biloba

    Bisagra hidráulica con regulación de la velocidad de cierre, pensada para aplicaciones en anbientes húmedos y con altas temperaturas, como saunas y baños turcos. Monta todas las guarniciones OR del circuito hidráulico en Viton y pivote en acero inox AISI 420. Cerrojo a 0° +90°.
    Especificaciones
    • Cabinas de ducha. Espesores vidrio 8-10-12 mm. Ancho máximo 1000 mm. Peso máximo 100 kg. Intervalo temperaturas de funcionamiento -15°C + 100°C. Cierre automático de +80°.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHydraulic-Hinge-Biloba-8060BT
    • Familia de productoGlass Hardware
    • Grupo de productosHydraulic hinge
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)112
    • Profundidad (mm)52
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.78
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAll-Glass Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 11 23
    • Título OmniClass All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors