Publique sus productos
Fenice
Fenice
Fenice
    San Marco

    Fenice

    Traducido por Google,
    FENICE es el renacimiento de lo clásico, revisado en una versión moderna. Su versatilidad y facilidad de trabajo permiten obtener efectos tanto clásicos como de tendencia, también en colores fuertes. Ofrece una alta transpirabilidad, característica de los productos minerales naturales.

    Póngase en contacto con San Marco

    Especificaciones
    • Type of binder: air-hardening lime; Indoor Air Quality Classification: A+; Solvent: water; Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1.60 ± 0.05 kg/l; Viscosity per UNI 8902: paste; Water vapor permeability per UNI EN ISO 7783-2: high V=350 g/mq in 24 h, Sd=0,10 thickness of 0,6 mm; Drying times (at 25 C and 65% R.H.): touch dry in 3; hours; coatability after 6 hours (depending on the thickness applied)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFenice
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de productosFenice
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems