Publique sus productos
Marmo antico
San Marco

Marmo antico

Traducido por Google,
El rigor minimalista del travertino, que se inspira en MARMO ANTICO, enfatiza el volumen de las arquitecturas, especialmente para nichos y columnas, creando detalles únicos e inspiraciones nobles. El aspecto poroso y rayado configura este acabado natural a base de cal, dota a las superficies exteriores de la austera pero a la vez elegante monumentalidad de los soportes pétreos, mientras que en el interior infunde armonía estética y fuerza funcional.

Póngase en contacto con San Marco

Especificaciones
  • Mineral wall coating with excellent breathability, which enables to obtain a finish with a porous and striped appearance. MARMO ANTICO enables to realize the following effects: ANTIQUE MARBLE EFFECT MARMO ANTICO WITH PATINA EFFECT
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMarmo-antico
  • Familia de productoDecorative products
  • Grupo de productosMarmo antico
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems