Publique sus productos
Marmorino classico
San Marco

Marmorino classico

Traducido por Google,
MARMORINO CLASSICO representa un toque noble a las habitaciones que le da el sabor del pasado. En exteriores crea un revestimiento, de gran belleza matérica, que recuerda a los muros de piedra de los edificios antiguos y presenta un acabado muy similar al del yeso de las casas tradicionales venecianas. Los delicados tonos pastel están especialmente indicados para la restauración de edificios de especial interés histórico y artístico.

Póngase en contacto con San Marco

Especificaciones
  • Natural wall coating with high permeability, which enables to realize a finish with a smooth and compact appearance. MARMORINO CLASSICO Enables to realize the following effects: GLAZED MARBLE EFFECT SALT AND PEPPER EFFECT BRUSHED EFFECT
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMarmorino_classico
  • Familia de productoDecorative products
  • Grupo de productosMarmorino classico
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems