Publique sus productos
Sagredo
Sagredo
    San Marco

    Sagredo

    Traducido por Google,

    SAGREDO es un acabado decorativo para interiores con un exclusivo efecto supermate de dos tonos que resalta todos los estilos de decoración, incluidas las vetas de la madera, los metales brillantes, los reflejos del mármol y la materialidad de la piedra.

    Las características facetas de la superficie bicolor crean profundidad y recuerdan el refinamiento, la elegancia y la delicadeza de los materiales preciosos, modernos y siempre a la moda.

    Póngase en contacto con San Marco

    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS
      - Type of Binder: acrylic copolymer in aqueous emulsion
      - Pigments: iridescent
      - Indoor Air Quality classification: A+
      - Solvent: water
      - Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1,17 ± 0,05 kg/l
      - Classification of reaction to fire EN13501-1: Class A2 s1
      d0
      Referred to a consumption not exceeding that indicated,
      and to an application on a non-combustible surface.
      - Drying (at 25 °C and 65% R.H.): to touch in one hour, to
      recoat after after 3 hours. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSagredo
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de productosSagredo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems