Publique sus productos
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1703 Top

    El perfil GlassFit SV-1703 Top de montaje superior permite ejecutar la instalación de la barandilla tanto en el borde del forjado como en voladizo. De esta manera, el arquitecto puede diseñar espacios más amplios aprovechando al máximo la superficie útil.

    La posibilidad de incorporar tiras LED al kit de acristalamiento contribuye a crear entornos visualmente atractivos.

    Diseño: El acabado minimalista de la perfilería realza la apariencia del inmueble y facilita el disfrute de las vistas.

    El sistema es compatible con fachadas ventiladas utilizando el adaptador TC-01, que se acopla al revestimiento manteniendo la estética y creando sensación de continuidad.

    Seguridad: El perfil de suelo GLASSFIT FLOW SV-1703 Top cumple las máximas exigencias de seguridad establecidas en los códigos de edificación internacionales para uso público y privado.

    Las barandillas de Comenza han superado con éxito los ensayos de carga estática, en los que se aplica una fuerza horizontal según categoría de uso y una fuerza horizontal mayorada con el coeficiente de seguridad establecido en las normas, y los ensayos dinámicos de impacto. De esta manera se garantiza el cumplimiento de la normativa en cuanto a resistencia y rigidez.

    Fácil instalación: El sistema facilita un montaje en obra rápido y eficiente gracias a la posibilidad de utilizar tornillos autorroscantes y al peso optimizado del perfil.

    Especificaciones
    • Normativa

      • España CTE-Público (1,6 kN/m) y Privado (0,8 kN/m)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSV-1703_Top
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de productosFlow
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing