Publique sus productos
GlassFit SV-1801 RX TOP
GlassFit SV-1801 RX TOP
GlassFit SV-1801 RX TOP
GlassFit SV-1801 RX TOP
    Comenza

    GlassFit SV-1801 RX TOP

    El sistema de barandillas de vidrio SV-1801-RX TOP se basa en un perfil de montaje superior diseñado para zonas de aglomeraciones, como salas de conciertos, estadios o estaciones de tren. El producto también ha sido desarrollado para soportar fuertes rachas de viento, y está especialmente indicado para terrazas situadas en cubiertas de hoteles o en altura.

    – Diseño: Disponibilidad del perfil en diferentes colores según nuestra carta de colores RAL, posibilidad de instalar iluminación LED o incluir el perfil de protección SV-1260 en el borde superior del cristal.

    - Seguridad: El sistema GlassFit SV-1801 RX TOP cumple con los requisitos de la normativa francesa para su uso en zonas con gran aglomeración de personas. Se instala con vidrio laminado templado Sentryglas de 12+12 mm / 1,52 mm, con una longitud entre 500 mm y 2500 mm, con una altura de 1100 mm y una carga horizontal de 3 kN/m, aplicando el factor de seguridad parcial de 3, según las especificaciones de la última actualización de la Avis Technique de Comenza.

    - Facilidad de instalación: Admite su instalación al borde del forjado para losas de hormigón de 350 mm con una calidad C25/30.

    Especificaciones
    • Normativa

      • Francia NF -Aglomeraciones (3,0 kN/m) - Avis Technique n°2.1/18-1794_V3
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSV-1801_RX_Top
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de productosFlow
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing