Publique sus productos
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    Traducido por Google,

    Una silla de posición fija a juego con el mismo estilo que las sillas móviles ComforTek que permiten mover a una persona sentada hacia y desde una mesa de comedor u otra mesa con facilidad.

    La silla que se enumera aquí está diseñada para combinar con las sillas móviles para que el paciente/la persona se sienta cómodo sentado en el mismo estilo de silla que los demás miembros de la mesa.

    Como se muestra en Amazon.com

    #ComforTekSeating #ArmlessChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #Chair

    Especificaciones
    • Width: 22”
      Seat width: 22”
      Seat height: 18”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 22 lbs.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaComforTek-Seating-Titan-801-18in-Armless-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de productosArmless
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 15
    • Título OmniClass Geriatric Chairs

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText