Publique sus productos
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair

    ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair

    Traducido por Google,

    LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO: La palanca que se activa con el pie permite que un miembro de la familia/cuidador ayude de manera segura y fácil a una persona con movilidad limitada a mover esta silla hacia y desde una mesa. Reduce el riesgo de tensión o lesiones tanto para los miembros de la familia como para los cuidadores. No hay necesidad de empujar, torcer o empujar a una persona sentada a la mesa.

    FÁCIL DE USAR: esta silla rueda con un mínimo esfuerzo. ¡Tan fácil que incluso un niño puede hacerlo! Simplemente párese detrás de la silla y presione la palanca de pie. Inclinará la silla hacia atrás lo suficiente como para hacerla rodar a la ubicación deseada.

    RESISTENTE Y CÓMODO: El asiento giratorio gira 360° y se bloquea cada 90°, lo que permite entrar y alejarse fácilmente de la silla. Soporte lumbar. Pedal antideslizante. Las tapas de brazos abiertos de polietileno de alta resistencia permiten un fácil agarre.

    RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE: evita daños en el piso cuando la silla se desplaza hacia adelante (sin empujarla ni empujarla). Adecuado para usar en pisos de madera y superficies alfombradas. Se puede utilizar en el hogar, en centros de salud/independientes/asistidos, ayuntamientos e incluso iglesias.

    CONVENIENCIA: ¡Se entrega completamente ensamblado y listo para usar! Adecuado para comedor, sala de estar, escritorio de oficina, cocina y dormitorio.

    Como se muestra en Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #SwivelChair

    Especificaciones
    • Seat: 22"W x 24"D x 34.5"H

      Seat Width (between arms): 20"

      Seat Height: 18” (20” optional)

      Arm Height: 25.5”

      Weight: 48 lbs

      Frame Material: 18 Gauge Steel

      Upholstery Material: Crypton fabrics and Vinyl

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaComforTek-Seating-Titan-SWL-REZ-Mobility-Assist-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de productosMobility Assist
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 15
    • Título OmniClass Geriatric Chairs

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText