Publique sus productos
SYSTIMAX® G2 2U Sliding Modular Cassette Shelf
CommScope

SYSTIMAX® G2 2U Sliding Modular Cassette Shelf

Traducido por Google,
Los estantes SYSTIMAX G2 1U y 2U son parte de una serie de estantes de fibra óptica de alta densidad y bajo perfil que se pueden usar para una combinación de empalme y terminación de cables de construcción de fibra óptica o cables de planta externa (OSP). Los estantes completamente cerrados G2 de 1U y 2U de altura incluyen un canal de administración de cables frontal integrado y cuentan con una bandeja fija o una bandeja deslizable para facilitar el acceso. Completando la oferta de estantes G2 1U y 2U está el kit patentado RoloSplice, que brinda fácil acceso y administración de dos bandejas de empalme individuales para fusión o empalmes mecánicos para el estante 1U, y cuatro bandejas de empalme para el estante 2U. Cada estante acomoda hasta dos kits RoloSplice.
  • Puertas delanteras con bisagras para un fácil acceso
  • Canal de gestión de cables frontal y panel de cubierta superior
  • Conectores de conducto de entrada de cable herméticos estándar para cable OSP
  • Etiquetas en blanco para identificar empalmes y terminaciones de fibra

Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00028
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosSYSTIMAX® Shelves and Rail-Mounted Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red