SYSTIMAX 360™ MP-1U Panel, Angled, Accepts Four InstaPATCH® 360 Data Modules or 360DP Panels - Part Number : 760113001
Traducido por Google,
SYSTIMAX® InstaPATCH® 360 System es la próxima generación de soluciones de fibra preterminada. Desarrollado por CommScope® Labs, el sistema InstaPATCH 360 está diseñado para admitir ubicaciones, como centros de datos, que requieren alta densidad, implementación rápida y alto rendimiento. El sistema InstaPATCH 360 incorpora las tecnologías de fibra monomodo SYSTIMAX LazrSPEED® multimodo, OptiSPEED® multimodo y TeraSPEED® para admitir las aplicaciones más exigentes de la actualidad.
El sistema InstaPATCH 360 incluye módulos, paneles de paso MPO, cables troncales, ramificaciones resistentes, cables de matriz y cables de conexión de fibra. El sistema no requiere componentes especiales para administrar y mantener la polaridad dentro de cada canal. Además, el sistema InstaPATCH 360 es compatible inversamente con los paneles y estantes utilizados con la solución de casete modular G2, lo que ofrece un proceso simplificado de selección de paneles y estantes.
El diseño de módulo pequeño y compacto ofrece una densidad mejorada y es compatible inversamente con la solución de casete modular G2
Las persianas translúcidas y los tapones contra el polvo permiten una fácil identificación del puerto utilizando un localizador visual de fallas (VFL)
Los módulos están disponibles con 12 o 24 conexiones LC o con 12 conexiones SC
Los paneles modulares ofrecen una excelente gestión de cables y acceso posterior, a la vez que minimizan el volumen, la complejidad y las posibles restricciones al flujo de aire.
La solución InstaPATCH 360 está preparada para iPatch y ofrece la capacidad de actualizar a la gestión de infraestructura inteligente después de la instalación inicial
Los módulos y latiguillos LazrSPEED están construidos con fibra LazrSPEED 550 OM4 para proporcionar margen para futuras actualizaciones del sistema
TeraSPEED ofrece un aumento del 60 % en el ancho de banda debido a Zero Water Peak en la banda E (ventana de 1400 nm) en aplicaciones monomodo
Cable y aparatos terminados y probados en fábrica para conexiones de campo instantáneas con calidad y rendimiento garantizados
La opción de módulo de 24 fibras se alinea bien con los sistemas que utilizan un incremento de 8 fibras
El diseño modular basado en conector MPO de 12 fibras permite conexiones simples
Brinda oportunidades para reducir el costo total del sistema instalado (material más mano de obra)
Hasta un 50 % de ahorro de espacio debido al aumento de la densidad
Diseñado para comodidad administrativa: conectividad garantizada de transmisión a recepción
Sin componentes de polaridad especial: diseño de un solo módulo, latiguillos estándar
Fácil ruta de actualización a conectividad paralela y aplicaciones de multiplexación por división de longitud de onda: - Ethernet de 40 Gbps/100 Gbps - Canal de fibra de 16 Gbps
Admite una fácil reconfiguración para movimientos, adiciones y cambios
Gestión mejorada de latiguillos de fibra y capacidades de etiquetado mejoradas
Número de pieza: 760113001
Especificaciones técnicas
Referenciacommscope-00038
Familia de productoComputer Network Equipment
Grupo de productosSYSTIMAX® Shelves and Rail-Mounted Panels