Publique sus productos
SYSTIMAX 360™ imVision® Controller - Part Number : 760161380
CommScope

SYSTIMAX 360™ imVision® Controller - Part Number : 760161380

Traducido por Google,
imVision es el enfoque inteligente para la administración de la infraestructura que le brinda un control sin precedentes sobre su red y la flexibilidad que necesita para prosperar en el panorama empresarial actual. Es más que una solución de TI inteligente; también tiene buen sentido comercial. Su inversión en imVision puede amortizarse rápidamente a través de la reducción del tiempo de inactividad, la energía y los costos de mantenimiento. imVision combina software y hardware inteligentes, lo que le permite:

• Garantice una mayor seguridad en toda su red

• Localice dispositivos y problemas en su red en menos de 60 segundos

•Mejorar la gestión del cambio

•Simplificar las auditorías y el cumplimiento

•Mejorar la eficiencia del proceso

•Aumentar la eficiencia operativa, el tiempo de actividad y la productividad

•Supervise y controle todos los sitios globalmente desde una ubicación

• Automatizar el flujo de trabajo existente

La solución SYSTIMAX imVision le brinda una mejor visibilidad de la red, lo que le permite rastrear las ubicaciones físicas de todos los dispositivos en red, como computadoras de escritorio y portátiles, puntos de acceso inalámbrico, teléfonos IP y cámaras IP, todo en tiempo real. En 60 segundos, puede identificar fallas y acelerar las medidas de solución de problemas para minimizar el tiempo de inactividad.
  • Interfaz de pantalla táctil multicolor de 4,3 pulg. (10,9 cm) con LED de actividad
  • Compatible con RM+ (v2 y v3), Panel Manager, Network Manager
  • Admite paneles de cobre iPatch existentes y estantes de fibra óptica
  • Pre ensamblado
  • Gestión de cables horizontal integrada (ajustable)
  • La pantalla se desliza hacia arriba/abajo para facilitar el acceso a los cables en espacios reducidos
  • Pantalla conectada por USB
  • Incluye adaptador PDU
  • Entradas de alimentación duales para redundancia
  • Combina la funcionalidad de Panel Manager y Network Manager en una sola unidad



Número de pieza: 760161380
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00087
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosSYSTIMAX® Controllers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red