Publique sus productos
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Angled Category 6 U/UTP Patch Panel, 24 Port; - Part Number : 760151308
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Angled Category 6 U/UTP Patch Panel, 24 Port; - Part Number : 760151308

Traducido por Google,
Los paneles GigaSPEED XL 1100GS3 están disponibles en opciones de 1U y 2U y cuentan con el elegante diseño SYSTIMAX 360™. Las características mejoradas de administración de cables en la parte posterior facilitan la instalación con respecto a los métodos actuales de agrupamiento/revestimiento de cables al reducir el tiempo y los pasos para atar los agrupamientos de cables en la parte posterior de los paneles. La nueva plataforma de panel de CommScope, Evolve, es un sistema de panel modular inteligente/listo para ser inteligente diseñado para acomodar módulos multiconectores sin blindaje, salidas de información blindadas individuales, troncales de cobre preterminadas y diseños de conectores futuros. Para las aplicaciones que demandan inteligencia hoy en día, la plataforma del panel ofrece inteligencia integrada, lo que proporciona una visión profunda de su red para la visión, el conocimiento y el control de su infraestructura de red. Sin embargo, si no está listo para la inteligencia hoy pero desea la flexibilidad para agregarla más adelante, la plataforma de panel listo inteligente permite a los clientes evolucionar a implementaciones de inteligencia a medida que cambian sus necesidades de red. Esta nueva plataforma de panel, que admite arquitecturas con cables y cables más cortos y ofrece un rendimiento mejorado, hace que 10G sea más fácil y mejor que nunca.
  • Diseño arquitectónico y flexibilidad: admite cables de 5 metros en canales de 3 y 4 conectores, cables de 3 metros en canales de 2 conectores y cables de conexión cruzada de hasta 1 metro
  • Alien Crosstalk cumple con los estándares de la industria; TIA-568-C y IEC 11801
  • Fácil enrutamiento y agrupación de cables a través de una gestión de cables trasera mejorada
  • Construcciones rectas y en ángulo, ambas preparadas para iPatch (inteligencia)
  • Disponible en versiones preparadas para iPatch (actualizable en campo a iPatch sin necesidad de retirar los cables de conexión, lo que significa que no hay tiempo de inactividad de la red)



Número de pieza: 760151308
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00044
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosSYSTIMAX® Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)43.7
  • Ancho (mm)482.6
  • Profundidad (mm)271.1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red