Publique sus productos
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Category 6A U/UTP Patch Panel, 24 Port - Part Number : 760152587
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Category 6A U/UTP Patch Panel, 24 Port - Part Number : 760152587

Traducido por Google,

Paneles de evolución SYSTIMAX 360™ GigaSPEED® X10D 1100GS6

Los paneles SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 1100GS6 están disponibles en opciones de 1U y 2U, diseños en ángulo y rectos y cuentan con el elegante diseño SYSTIMAX 360. Las características mejoradas de administración de cables en la parte posterior facilitan la instalación con respecto a los métodos actuales de agrupamiento/revestimiento de cables al reducir el tiempo y los pasos para amarrar los paquetes de cables en la parte posterior de la nueva plataforma de panel. Evolve es un sistema de panel modular inteligente/preparado para módulos multiconectores sin blindaje, salidas de información blindadas individuales, troncales de cobre preterminadas y diseños de conectores futuros. Para las aplicaciones que demandan inteligencia hoy en día, la plataforma del panel ofrece inteligencia integrada, lo que proporciona una visión profunda de su red para la visión, el conocimiento y el control de su infraestructura de red. Sin embargo, si no está listo para la inteligencia hoy pero desea la flexibilidad para agregarla más adelante, la plataforma de panel listo inteligente permite a los clientes evolucionar a implementaciones de inteligencia a medida que cambian sus necesidades de red. Esta nueva plataforma de panel, que admite arquitecturas con cables y cables más cortos y ofrece un rendimiento mejorado, hace que 10G sea más fácil y mejor que nunca.
  • El módulo multiconector GS6 utiliza contactos cruzados de pares cruzados patentados y tecnologías pendientes de patente para lograr una reducción eficiente de la diafonía alienígena, lo que garantiza que se cumplan los estándares de la industria para los niveles de rendimiento de Categoría 6A/EA
  • Diseño arquitectónico y flexibilidad: admite cables de 5 metros en canales de 3 y 4 conectores, cables de 3 metros en canales de 2 conectores y cables de conexión cruzada de hasta 1 metro
  • Alien Crosstalk cumple con los estándares de la industria; TIA-568-C y IEC 11801
  • Fácil enrutamiento y agrupación de cables a través de una gestión de cables trasera mejorada
  • Admite la implementación de soluciones de cobre preterminadas InstaPATCH® Cu
  • Disponible en opciones de 24 puertos (1U) y 48 puertos (2U) y construcciones rectas y en ángulo, ambas preparadas para iPatch (inteligencia)
  • Presenta el elegante diseño SYSTIMAX 360
  • No se requieren herramientas al instalar los kits de actualización iPatch Ready
  • Cualifica para una garantía de producto extendida de 20 años y garantía de aplicaciones cuando se incluye en un canal SYSTIMAX GigaSPEED certificado



Número de pieza: 760152587
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00060
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosPanels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)43.7
  • Ancho (pulgadas)482.6
  • Profundidad (pulgadas)169.8
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red