Publique sus productos
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760128207
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760128207

Traducido por Google,
Los paneles SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D PATCHMAX GS6 ofrecen fácil enrutamiento y agrupación de cables utilizando el administrador de cables trasero y están disponibles en configuraciones de 24 y 48 puertos. Los paneles 360 PATCHMAX GS6 también admiten la implementación de cobre preterminado InstaPATCH® Cu y cuentan con el elegante diseño SYSTIMAX 360. El panel 360 PATCHMAX GS6 acepta cuatro (24 puertos) u ocho (48 puertos) módulos de distribución PATCHMAX GS6 que se pueden girar hacia adelante, lo que permite el acceso frontal a los terminales IDC tipo 110 para facilitar la terminación del cable. El módulo de distribución PATCHMAX GS cuenta con un innovador administrador de terminación y una carcasa trasera que proporciona terminaciones más fáciles, rápidas y confiables y reduce la variabilidad en la colocación y terminación de los cables al panel.
  • PATCHMAX GS6 admite cables de 5 metros en 3 y 4 canales de conector, cables de 3 metros en 2 canales de conector y cables de conexión cruzada de hasta 1 metro
  • Alien Crosstalk cumple con los estándares de la industria; TIA-568-C y IEC 11801
  • El administrador de cables trasero mejorado facilita el enrutamiento y el agrupamiento de cables
  • Admite la implementación de soluciones de cobre preterminadas InstaPATCH® Cu
  • Disponible en configuración de 24 y 48 puertos
  • Montaje y terminación innovadores de 2 vías que mejoran la instalación para aplicaciones de acceso trasero limitado
  • Los módulos de distribución se pueden encajar en la parte delantera del panel para facilitar el acceso frontal al campo de terminación IDC tipo 110 posterior
  • Disponible en versiones preparadas para iPatch (actualizable en campo a iPatch sin necesidad de retirar los cables de conexión, lo que significa que no hay tiempo de inactividad de la red)
  • Diseñado para una administración simplificada con dedos retenedores de cable incorporados



Número de pieza: 760128207
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00065
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosSYSTIMAX® Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)88.47
  • Ancho (mm)482.6
  • Profundidad (mm)264.83
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación