Publique sus productos
GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Copper Patch Panel, 24 Port with Termination Manager - Part Number : 760062356
CommScope

GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Copper Patch Panel, 24 Port with Termination Manager - Part Number : 760062356

Traducido por Google,
El sistema de panel SYSTIMAX® GigaSPEED® XL PATCHMAX® GS3 brinda un rendimiento excelente y ayuda a liberar el poder de una solución GigaSPEED XL completamente ajustada e integrada, mientras mantiene todas las características innovadoras que han hecho que el sistema PATCHMAX sea único en la industria. Su exclusivo sistema de administración de latiguillos y modularidad continúa brindando flexibilidad a los administradores de MIS mediante el uso de módulos de distribución (DM). Estos módulos se pueden girar hacia adelante, lo que permite el acceso frontal a los terminales IDC tipo 110 de nuevo diseño para facilitar la terminación del cable. Los módulos de distribución PATCHMAX GS3 cuentan con un innovador administrador de terminación y una carcasa trasera. El administrador de terminación y la carcasa trasera brindan terminaciones más fáciles, rápidas y confiables y una menor variabilidad en la colocación y terminación de los cables al panel.
  • Rendimiento eléctrico garantizado para cumplir o superar las especificaciones ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO/IEC Categoría 6/Clase E
  • Los módulos de distribución individuales de seis puertos se pueden quitar, colocar a presión en los anillos de administración de cables delanteros y girar hacia adelante para facilitar el acceso frontal al campo de terminación IDC tipo 110 posterior, lo que facilita la instalación
  • Disponible en configuraciones de 24 y 48 puertos para montaje en marco de 19 pulgadas o puede montarse en una pared con un adaptador 1100C1 opcional
  • Diseñado para una administración simplificada con anillos de retención de cables y cables incorporados, etiquetas e íconos codificados por colores
  • El atractivo panel de acero de alta resistencia cubierto de polvo negro viene equipado con una barra de administración de cables desmontable montada en la parte trasera
  • Los puertos frontales aceptan el cable de conexión GS8E GigaSPEED XL Solution o cualquier cable modular compatible con 8 pines
  • Cada panel viene listo para instalar, incluidas las etiquetas delantera y trasera
  • Listado por UL®, certificado por UL-C
  • Puede admitir velocidades de línea de red superiores a 1 Gb/s
  • Compatible con versiones anteriores de cordones y cables de categoría 5e. Sin embargo, se logra un rendimiento óptimo cuando se utiliza con los latiguillos GS8E GigaSPEED XL Solution.
  • Califica para la garantía extendida de 20 años de SYSTIMAX y la garantía de aplicaciones cuando se incluye como parte de un canal SYSTIMAX GigaSPEED X10D F/UTP registrado



Número de pieza: 760062356
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00066
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosSYSTIMAX® Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)88.2
  • Ancho (mm)482.6
  • Profundidad (mm)125.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red