Publique sus productos
GigaSPEED X10D MGS600 Series Information Outlet, Orange - Part Number : 760092379
CommScope

GigaSPEED X10D MGS600 Series Information Outlet, Orange - Part Number : 760092379

Traducido por Google,
La salida de información SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D MGS600 es el resultado más reciente de muchos años de desarrollo continuo de productos en CommScope Labs. Al igual que las salidas de información de MGS anteriores, la MGS600 encaja en las placas frontales, las cajas de montaje en superficie y los paneles modulares estándar de la serie M de CommScope, pero la nueva tecnología de compensación patentada en el interior distingue a esta salida. Las técnicas patentadas de cruce de pares a horcajadas combinadas con las nuevas tecnologías de placa de cableado impreso, todas sintonizadas con los cables y cordones SYSTIMAX 360 10G, brindan a nuestros clientes un rendimiento de canal 10G insuperable con menos restricciones que las especificadas por los estándares de la industria.
  • El cruce patentado de contactos de pares transzonales permite una reducción eficiente de la diafonía externa en el canal
  • Se ajusta a las placas frontales estándar de la serie M de SYSTIMAX, a las cajas de montaje en superficie, a las cajas de punto de consolidación o a los paneles modulares de SYSTIMAX. También se puede montar a 90 grados (recto) o 45 grados (en ángulo) en cualquier placa frontal SYSTIMAX
  • El diseño universal y la etiqueta admiten cableado T568 A y B
  • Las terminaciones del conector IDC en la parte posterior de la base permiten una instalación rápida y fácil de cable de 22 a 24 AWG
  • Iconos de plástico opcionales (M61A) y cubiertas antipolvo (M20A) disponibles en varios colores
  • Se logra un rendimiento óptimo cuando se utilizan los latiguillos GigaSPEED X10D 360GS10E; sin embargo, el MGS600 es totalmente compatible con versiones anteriores.
  • Puede admitir velocidades de línea de red de hasta al menos 10 gigabits por segundo
  • Califica para la garantía extendida de producto y garantía de aplicaciones de 20 años de SYSTIMAX cuando se incluye como parte de un canal SYSTIMAX GigaSPEED X10D registrado.



Número de pieza: 760092379
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00364
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosSYSTIMAX® Information Outlets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red