Publique sus productos
SYSTIMAX® G2 4U Fixed Adapter Panel Shelf
CommScope

SYSTIMAX® G2 4U Fixed Adapter Panel Shelf

Traducido por Google,
El estante SYSTIMAX G2 4U es parte de una serie de estantes de fibra óptica de alta densidad y alta capacidad que se pueden usar para una combinación de empalme y terminación de cables de construcción de fibra óptica o cables de planta externa (OSP). Si se usa solo para terminación, un estante de casete modular puede acomodar hasta 144 fibras (LC). Se pueden acomodar hasta 288 fibras (LC) utilizando paneles en su lugar. Para SC y ST, un estante de cassette modular puede acomodar 72 fibras mientras que un estante de panel puede terminar 144 fibras. El estante G2 4U tiene un diseño exclusivo patentado que combina el empalme y la terminación en un formato deslizante, que a su vez brinda acceso frontal completo y posterior (solo estante deslizante). Este estante combinado de 4U tiene 14 pulgadas de profundidad, con 3 pulgadas adicionales de profundidad para una mejor gestión de la fibra entrante cuando se utiliza con rieles de montaje de equipos de 6 pulgadas de profundidad. Proporciona doble densidad frente a estantes separados para empalmes y terminaciones y mejora la gestión de fibra floja. La estructura interna blanca mejora la visibilidad para el instalador y se desliza completamente, lo que brinda fácil acceso a todas las terminaciones.

Completando la oferta de estantes G2 4U está el SpliceWallet patentado, que proporciona fácil acceso y administración de seis bandejas de empalme individuales. Cada estante G2 4U acomodará dos SpliceWallets.
  • Puertas delanteras con bisagras para un fácil acceso
  • Puerta trasera equipada con orificios ciegos para mecanismo de bloqueo opcional
  • Soportes de montaje de estante universales para montaje en marco de 19 pulgadas, 23 pulgadas o ETSI
  • Protectores de entrada de cables para fibra de edificio entrante o fibra OSP
  • Limitadores de flexión de puente de fibra
  • Panel de empalme/terminación articulado que se desliza hacia afuera y gira para facilitar el acceso (solo estante deslizante)

Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00141
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosSYSTIMAX® Shelves and Rail-Mounted Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos