Publique sus productos
Ready™ 2U Internal Sliding Shelf, Black
CommScope

Ready™ 2U Internal Sliding Shelf, Black

Traducido por Google,
Los estantes y soportes de pared Uniprise Ready están listos para cualquier cosa, desde actualizar o expandir armarios de telecomunicaciones hasta elevadores y pequeños centros de datos en edificios inteligentes, educación y estructuras gubernamentales. Los estantes deslizantes internos y los soportes de pared con bloqueo de Ready comparten un espacio de estilo de panel común con todos los módulos y paneles de conectores de fibra del sistema Ready, lo que permite la terminación de campo, el empalme de campo y la terminación de fábrica en una sola unidad. Este concepto modular permite a los usuarios adoptar nuevas tecnologías y arquitecturas de fibra con el tiempo simplemente reemplazando los componentes modulares Ready en los estantes Ready implementados y las unidades de montaje en pared. Al simplificar la instalación inicial y al mismo tiempo permitir actualizaciones de red sencillas, el diseño modular de Ready proporciona una plataforma preparada para el futuro para todas las implementaciones de fibra. La fibra de huella común de Ready admite despliegues de conectores LC, SC, ST y MPO. Compatible con las tecnologías de fibra multimodo LazrSPEED® OM4 y OM3, multimodo OptiSPEED® OM1 y monomodo TeraSPEED®, la solución de fibra Ready es ideal para una variedad de aplicaciones y entornos de red.
  • Disponible en configuraciones de 1U, 2U y 4U
  • Sostiene 3 paneles de fibra o módulos preterminados por 1U de espacio de rack
  • Los estantes listos pueden admitir hasta 36 LC dúplex (72 fibras) o 24 adaptadores de paso MPO (288 fibras) en cada 1U de espacio.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00152
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosUniprise® Shelves and Rail-Mounted Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red